Jeu de clips de connecteur série 222【54 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WA-741-744

Référence pièce
WA-741-744
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.44 €

54 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Jeu de clips de connecteur

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clips de connecteur série 222, le numéro d'article est le suivant: WA-741-744.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WA-741-744.

Assistance technique