Module de porte à diodes, montage sur rail

Module de porte à diodes, montage sur rail

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
289-101
289-105
289-111
289-151
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du connecteur
(mm²)
Courant de service
(A)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Connexions

32.15 €

1 Disponible 3 jours -165.531.547-

93.68 €

1 Disponible 3 jours 0.08 - 2.53854851CAGE CLAMP® série 236

40.72 €

1 Disponible 3 jours -165.531.547-

74.07 €

1 Disponible 3 jours -1502169-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.08 Température max.(°C) +40
Température min.(°C) -25 Tension de fonctionnement 250V (AC/DC) Compatible avec la série CAGE CLAMP® Série 236
Connexion (composants) Ressort de traction Type de module de transfert (catégorie) Module de porte logique à diode

Assistance technique