Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
770-611
Couleur | Noir | Diamètre de câble(mm) | 0.5 - 4 | Courant nominal(A) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal (détails)(A) | 25 | Tension nominale(V) | 400 | Tension nominale (détails)(V AC) | 400 |
Nombre total de broches | 4 + PE | Type (divers) | Distributeur - Sélection de phase | Codage | A |
Type de connecteur | Adaptateur, droit | Type de connecteur (catégorie) | Distributeur secteur | Connecteur / entrée de type A | Fiche mâle secteur |
Connecteur / sortie de type B | Prise secteur | Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de distribution avec boîtier de réduction de tension 770, le numéro d'article est le suivant: 770-611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 770-611.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles