Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
770-637 |
770-687 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Noir | - | - | |||
196.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 34 jours | Blanc | 25 | 250 |
Loading...
Taille du produit (profondeur)(mm) | 46 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 52.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de broches | 3 | Codage | A | Type de connecteur | Adaptateur, droit |
Type de connecteur (catégorie) | Distributeur secteur | Connecteur / entrée de type A | Prise secteur | Connecteur / sortie de type B | Prise secteur |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles