Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
267-163 |
267-164 |
267-165 |
267-167 |
267-173 |
267-174 |
267-175 |
267-177 |
267-501 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG (min.) | AWG max. | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Nombre total de broches | Type de connecteur (catégorie) | Caractéristiques de fixation de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,683.67 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 22 | 18 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 3 | Clip de connecteur | Base enfichable | ||
3,437.93 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 22 | 18 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 4 | Clip de connecteur | Base enfichable | ||
2,108.67 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 22 | 18 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 5 | Clip de connecteur | Base enfichable | ||
5,711.67 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 22 | 18 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 7 | Clip de connecteur | Base enfichable | ||
2,305.44 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 22 | 18 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 3 | Clip de connecteur | Base enfichable | ||
3,092.49 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 22 | 18 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 4 | Clip de connecteur | Base enfichable | ||
1,693.28 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 22 | 18 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 5 | Clip de connecteur | Base enfichable | ||
5,366.23 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 22 | 18 | 1 | 0.5 | 6 | 26 | 8 | 7 | Clip de connecteur | Base enfichable | ||
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 16 | 14 | 2.5 | 1.5 | 16 | 34 | 11 - 12 | 7 | Connecteur | Étiquette standard |
Loading...
Couleur | Blanc | Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Matériau d'isolation | PA 6.6 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG (min.)
AWG max.
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Nombre total de broches
Type de connecteur (catégorie)
Caractéristiques de fixation de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles