Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
235-316
Référence pièce
|
---|
235-316 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours |
Loading...
Couleur | Orange | Espacement des contacts(mm) | 3.81 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 9.20 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 3.81 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12.50 | Série (bornes PCB) | 235 |
Matériau du boîtier | Polyamide 6.6 | Type à borne de circuit imprimé (catégorie) | Boîtier intégré | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier intégré 235, le numéro d'article est le suivant: 235-316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 235-316.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles