Boîte d'installation Home 2【125 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

887-001/2011-1300

Référence pièce
887-001/2011-1300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.35 €

125 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 1.5 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Jeu de clips de connecteur
Caractéristiques de fixation de connecteur Fenêtre de test

Vous vous trouvez sur la page de Boîte d'installation Home 2, le numéro d'article est le suivant: 887-001/2011-1300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 887-001/2011-1300.

Assistance technique