Module de relais de temporisation multi-plages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

286-640

Référence pièce
286-640
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

180.36 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 82.5 Largeur de la dimension(mm) 20 Dimension de profondeur(mm) 50
Durabilité 1.5 x 107 cycles Tension de fonctionnement(Vdc) 24 Tension théorique(V) 250
Tension de commutation (max.)(Vdc) 250 Connexion (composants) Connecteur Type de contact 1 inverseur
Matériau de contact Alliage Ag Fonctions (relais) Temporisation à la mise sous tension Type de relais (catégorie) TDR
Type (relais de temporisation) Monofonctionnel

Vous vous trouvez sur la page de Module de relais de temporisation multi-plages, le numéro d'article est le suivant: 286-640.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 286-640.

Assistance technique