Module électronique spécialisé

Module électronique spécialisé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
789-912
789-913
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

796.89 €

1 Disponible 6 jours

829.69 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale de bobine (CC)(V) 24 Dimensions, hauteur(mm) 55 Largeur de la dimension(mm) 35
Indice IP IP20 Taille du produit (longueur)(mm) 90 Poids(g) 80
Connexion (composants) Tirer le ressort Type de relais (catégorie) Relais d'interface

Assistance technique