Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
288-815
Tension de fonctionnement max.(V AC) | 230 | Tension de fonctionnement min.(V AC) | 230 | Température max.(°C) | +40 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | 0 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 57 | Taille du produit (largeur)(mm) | 94 |
Type de relais (catégorie) | Module d'alimentation | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Vous vous trouvez sur la page de Alimentation stabilisée 288, le numéro d'article est le suivant: 288-815.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 288-815.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles