Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
289-611 |
289-613 |
289-614 |
289-615 |
289-616 |
289-617 |
289-618 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Série (modules de transfert Wago) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 48 | 35 | CAGE CLAMP® Série 236 | ||
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 48 | 45 | CAGE CLAMP® Série 236 | ||
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 62 | 47 | CAGE CLAMP® Série 237 | ||
84.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 62 | 55 | CAGE CLAMP® Série 237 | ||
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 62 | - | CAGE CLAMP® Série 237 | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 62 | 74 | CAGE CLAMP® Série 237 | ||
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 62 | 88 | CAGE CLAMP® Série 237 |
Loading...
Dimension de profondeur(mm) | 85 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +55 | Courant de service(A) | 1 |
Tension de fonctionnement | 125V AC/DC | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions du module de transfert | Prise TS 35 |
Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Série (modules de transfert Wago)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles