Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimension verticale(mm) | 51 | Dimension de profondeur(mm) | 85 | Température min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +50 | Connexion (composants) | RJ45 | Série (modules de transfert Wago) | CAGE CLAMP® Série 739 |
Type (divers) | RJ45 | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Fonctions du module de transfert
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles