Module d'interface avec connecteur multipoint type F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

289-436

Référence pièce
289-436
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

218.63 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 48 Dimension verticale(mm) 39 Largeur de la dimension(mm) 128
Dimension de profondeur(mm) 85 Connexion (composants) Ressort de traction Série (modules de transfert Wago) CAGE CLAMP® Série 236
Adapté à Connecteur DIN 41612 Fonctions du module de transfert orientation verticale Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface avec connecteur multipoint type F, le numéro d'article est le suivant: 289-436.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 289-436.

Assistance technique