Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Dimension verticale(mm) | 28 | Dimension de profondeur(mm) | 63.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +55 |
Courant de service(A) | 1 | Tension de fonctionnement | 125V AC/DC | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Série (modules de transfert Wago) | CAGE CLAMP® Série 236 | Fonctions du module de transfert | Prise TS 35 | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles