Base de fiche pour relais industriel 858

Base de fiche pour relais industriel 858
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 858-100

Marque: WAGO

Prix: 13.75

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

858-100

Référence pièce
858-100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Rail DIN Méthode de câblage Collier Dimension verticale(mm) 39
Dimension de profondeur(mm) 97 Résistance diélectrique(kV) (selon le relais) 4 Indice IP IP20
Température ambiante(°C) (selon le relais) -25 – + 70 Tension de commutation(V AC) 250 Type de contact DPDT-CO/4PDT-CO
Courant nominal (détails)(A) (4 transformateurs) 4 x 8A/(2 transformateurs) 2 x 12 Capacité de commutation(VA) (résistif / AC) 4000 Type (divers) Socle à fiche pour relais industriel 2/4 contacts CO
Type de relais (catégorie) Socle à relais

Vous vous trouvez sur la page de Base de fiche pour relais industriel 858, le numéro d'article est le suivant: 858-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 858-100.

Assistance technique