Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
288-153
Méthode de câblage | Borne à ressort | Dimension verticale(mm) | 32 | Dimension de profondeur(mm) | 62.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de canaux | 1 | Tension de fonctionnement(Vdc) | 250 | Poids(g) | 30 |
Type de contact | 4 inverseurs | Type de relais (catégorie) | Sans carte | Caractéristiques du relais | de relais |
Vous vous trouvez sur la page de Socle à relais avec diode de roue libre, le numéro d'article est le suivant: 288-153.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 288-153.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles