Prise sans relais, relais de commutation 788

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

788-103

Référence pièce
788-103
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.88 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Rail DIN Méthode de câblage Collier Résistance diélectrique(kV) 5
Indice IP IP20 Courant permanent max.(A) 2 x 8mm Température ambiante(°C) -25 - + 70
Température max.(°C) +70 Température min.(°C) -25 Type de contact 2 inverseurs
Capacité de commutation(VA) (Ohmic) Max(AC) 4000 Type (divers) pour hauteur de relais de 25mm Couleur Gris
Type de relais (catégorie) Socle à relais

Vous vous trouvez sur la page de Prise sans relais, relais de commutation 788, le numéro d'article est le suivant: 788-103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 788-103.

Assistance technique