Base de fiche avec relais industriel 858

Base de fiche avec relais industriel 858

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
858-304
858-508
858-518
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale
(Vdc)
Tension de commutation
(V AC)
Tension de commutation (max.)
(V AC)
Courant de l'interrupteur
(A)
Matériau de contact

31.07 €

1 Disponible 3 jours 524250V/AC/30250(4s) 15AgCe

34.28 €

1 Disponible 3 jours 5230250V/AC/30250(4s) 15AgCe

32.15 €

1 Disponible 3 jours 502303030-AgCe + Au

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +70 Température min.(°C) -25 Taille du produit (hauteur)(mm) 73
Taille du produit (longueur)(mm) 97 Taille du produit (largeur)(mm) 31 Capacité de commutation (max.)(VA) 1250
Courant de commutation (max.)(A) 5 Type de contact 4PDT-CO Résistance diélectrique(kV) (Contact/bobine) 4kV/(contact ouvert) 1
Durabilité 20 x 106 cycles de commutation Connexion (composants) Bornes à vis Type de relais (catégorie) Composant de relais
Type (divers) Base de fiche avec relais industriel

Assistance technique