Module de relais série 288

Module de relais série 288

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
288-312
288-320
288-364
288-368
288-413
288-414
288-415
288-418
288-437
288-512
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de canaux Tension de fonctionnement
(Vdc)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Capacité de commutation (max.)
(VA)
Courant de commutation (max.)
(A)
Tension de commutation (max.)
(V AC)
Poids
(g)
Type de contact

119.83 €

1 Disponible 7 jours ---------

76.24 €

1 Disponible 4 jours 1244720.5-644043.11 fabricant

80.60 €

1 Disponible 25 jours 1244713-525030.61 fabricant

53.11 €

1 Disponible 21 jours 1244713-525031.11 disjoncteur
-

141.61 €

1 Disponible 4 jours -124063.515062501074 fabricants

141.61 €

1 Disponible 7 jours -244063.515062501104 fabricants
-

141.61 €

1 Disponible 4 jours -484063.515062501134 fabricants

163.96 €

1 Disponible 7 jours -2304063.51506250142.14 fabricants

104.57 €

1 Disponible 21 jours 1243819-538044.22 inverseurs

80.60 €

1 Disponible 7 jours 1244822.5-625044.852 inverseurs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 85 Connexion (composants) Ressort de traction Caractéristiques du relais de relais
Type de relais (catégorie) Avec carte

Assistance technique