Base de fiche avec relais statique SSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

788-700

Référence pièce
788-700
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.36 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 53 Largeur de la dimension(mm) 15 Dimension de profondeur(mm) 86
Tension de commande (max.)(Vdc) 30 Tension de commande (min.)(Vdc) 18 Plage de tension de contrôle 18 - 30Vdc
Tension de commutation (max.)(Vdc) 24 Tension de commutation (min.)(Vdc) 0 Charge actuelle(A) 3.5
Charge actuelle (max.)(A) 3.5 Température max.(°C) +60 Température min.(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Base de fiche avec relais statique SSR, le numéro d'article est le suivant: 788-700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 788-700.

Assistance technique