Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
857-162 |
857-165 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de commande (max.) (Vdc) | Tension de commande (min.) (Vdc) | Plage de tension de contrôle | Charge actuelle (A) | Charge actuelle (max.) (A) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796.89 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 72 | 52 | 52 - 72Vdc | 3 | 3 | 5 | ||
562.97 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 30 | 18 | 18 - 30Vdc | 100 | 100 | 3.4 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 15 | Largeur de la dimension(mm) | 5 | Tension de commutation (max.)(Vdc) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension de commande (max.)(Vdc)
Tension de commande (min.)(Vdc)
Plage de tension de contrôle
Charge actuelle(A)
Charge actuelle (max.)(A)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles