Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
859-302 |
859-303 |
859-304 |
859-305 |
859-306 |
859-307 |
859-308 |
859-314 |
859-317 |
859-353 |
859-354 |
859-357 |
859-358 |
859-359 |
859-360 |
859-368 |
859-386 |
859-390 |
859-392 |
859-393 |
859-398 |
859-399 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Poids (g) | Produits industriels | Type de contact | Durabilité | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Disponible | 16 jours | 5 | 250 | 5 | 1250 | 22.5 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 250 | 5 | 1250 | 19.28 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
577.03 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 24 | 250 | 5 | 1250 | 22.277 | Oui | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
33.21 € | 1 | Disponible | 25 jours | 48 | 250 | 5 | 1250 | 21.844 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
33.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | +60 | 250 | 5 | 1250 | 19.28 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
36.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 110 | 250 | 5 | 1250 | 19.28 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
36.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 230 | 250 | 5 | 1250 | 22.684 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | 36 | 50 | - | 22.8 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | - | |||
38.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 110 | 36 | 50 | - | 23 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | - | |||
32.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 250 | 5 | 1250 | 23.3 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
28.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 24 | 250 | 5 | 1250 | 22.9 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
36.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 115 | 250 | 5 | 1250 | 23.4 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | 250 | 5 | 1250 | 23.6 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
38.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 230 | 36 | 50 | - | 22.644 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | - | |||
38.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | 36 | 50 | - | 25 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | - | |||
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | 250 | 5 | 1250 | 21.6 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
1,029.69 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 36 | 250 | 3 | 750 | 23.1 | Oui | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi+Au | |||
581.51 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 24 | 250 | 3 | 750 | 22.4 | Oui | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | |||
44.44 € | 1 | Disponible | 22 jours | 24 | 36 | 3 | 750 | 22.7 | - | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | - | |||
1,058.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 72 | 250 | 5 | 1250 | 25 | Oui | 1 inverseur | 3 x 105 cycles | AgNi | |||
42.27 € | 1 | 7 jours | 24 | 250 | - | 750 | 22.544 | - | - | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi | ||||
1,007.28 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 110 | 250 | 3 | 750 | 22.5 | Oui | 1 inverseur | 5 x 106 opérations de commutation | AgNi |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 56 | Largeur de la dimension(mm) | 6 | Dimension de profondeur(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Temporisation de retombée(ms) | 6 | Délai de réponse(ms) | 5 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Couleur | Gris |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Poids(g)
Produits industriels
Type de contact
Durabilité
Matériau de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles