Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Temporisation de retombée (ms) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Poids (g) | Nbre de segments/pas | Couleur | Type de contact | Matériau | Matériau de contact | Durabilité | Produits industriels | Type d'échelle (catégorie) | Fonctions d'échelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | +40 | -25 | 35.044 | - | Gris | 1 inverseur | - | AgNi | 30 x 106 cycles | - | - | - | |||
76.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 82.5 | 15 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 22.9 | - | Gris | 1 inverseur | - | AgCdO | - | - | - | - | |||
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 220 | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | +40 | -25 | 24.85 | - | Gris | 1 inverseur | - | AgNi | 30 x 106 cycles | - | - | - | ||
130.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 82.5 | 20 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 39.7 | - | Gris | 2 inverseurs | - | AuAg 10 | - | - | - | - | |||
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | - | 20 | - | 3 | 18 | 7 | 210 | 250 | +40 | -25 | 40 | - | Gris | 2 inverseurs | - | AgCdO | 30 x 107 cycles | - | - | - | ||
91.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | 20 | - | 4 | 10 | 6 | 150 | 380 | +40 | -25 | 28.7 | - | Gris | 1 fabricant | - | AgSnO2 | 1 x 105 cycles | - | - | - | |||
130.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 82.5 | 20 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 29.1 | - | Gris | 1 fabricant | - | AuAg 10 | - | - | - | - | |||
91.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | 20 | - | 4 | 10 | 6 | 150 | 380 | +40 | -25 | 28.7 | - | Gris | 2 fabricants | - | AgSnO2 | 1 x 105 cycles | - | - | - | |||
130.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 82.5 | 20 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 34.7 | - | Gris | 2 fabricants | - | AuAg 10 | - | - | - | - | |||
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 25 | - | 5 | 8 | 20 | 100 | 250 | +40 | -25 | 38.7 | - | Gris | 2 fabricants | - | Placage AuAg 10 AgNi 15 | 1 x 105 cycles | - | - | - | ||
1,306.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 82.5 | 25 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 40.5 | - | Gris | 2 fabricants | - | - | - | Oui | - | - | ||
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 25 | - | 5 | 8 | 5 | 100 | 250 | +40 | -25 | 37 | - | Gris | 2 fabricants | - | AuAg 10 | 2 x 108 cycles | - | - | - | ||
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 25 | - | 5 | 9 | 20 | - | 250 | - | - | 36.66 | - | Gris | 3 fabricants | - | Placage AuAg 10 AgNi 15 | 1 x 105 cycles | - | - | - | ||
130.71 € | 1 | Disponible | 21 jours | - | 82.5 | 25 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 40.8 | - | Gris | 3 fabricants | - | AuAg 10 | - | - | - | - | |||
125.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 25 | - | 5 | 10 | 5 | 100 | 250 | - | - | 36.7 | - | Gris | 4 fabricants | - | Placage AuAg 10 AgNi 15 | 1 x 105 cycles | - | - | - | |||
130.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 82.5 | 25 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 41.1 | - | Gris | 4 fabricants | - | AgCdO | - | - | - | - | |||
56.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | 10 | - | 6 | 6 | 5 | 150 | 250 | - | - | 17.1 | - | Gris | 1 fabricant | - | AgCdO | 2 x 107 cycles de commutation | - | - | - | |||
56.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 82.5 | 10 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 16.9 | - | Gris | 1 fabricant | - | AgSnO2 | - | - | - | - | |||
56.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | 10 | - | 4 | 10 | 5 | 150 | 250 | - | - | 19.18 | - | Gris | 1 disjoncteur | - | AgCdO | 1 x 107 opérations de commutation | - | - | - | |||
185.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | 35 | - | - | 6 | 4 | 1000 | 250 | - | - | 58.5 | - | Gris | 4 inverseurs | - | Ag | 5 x 107 cycles | - | - | - | |||
- | 1,459.33 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.3 | - | - | 1 fabricant | - | - | - | Oui | - | - | |
87.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 15 | - | 3 | 9 | 6 | 192 | 250 | - | - | 33.9 | - | Gris | 1 inverseur | - | AgNi | 30 x 106 cycles | - | - | - | |||
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 82.5 | 20 | 50 | 0 | 10 | 5 | 150 | 380 | - | - | 33.6 | - | Gris | 1 inverseur | - | Placage or AgCdO | 5 x 107 cycles | - | - | - | ||
174.89 € | 1 | Disponible | 21 jours | - | 82.5 | 20 | 50 | 0 | 10 | 6 | 150 | 380 | - | - | 34.2 | - | Gris | 1 inverseur | - | Placage or AgCdO | 5 x 107 cycles | - | - | - | |||
84.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | - | - | 32.5 | - | Gris | 1 inverseur | - | AgNi | 30 x 106 cycles | - | - | - | |||
98.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 115 | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | - | - | 33.6 | - | Gris | 1 inverseur | - | AgNi | 30 x 106 cycles | - | - | - | |||
100.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 230 | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | - | - | 33.9 | - | Gris | 1 inverseur | - | AgNi | 30 x 106 cycles | - | - | - | |||
141.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | - | 25 | - | 5 | 10 | 5 | 100 | 250 | - | - | 12.5 | 8 | Gris | 4 fabricants | Aluminium | AuAg 10 | 2 x 108 cycles | - | Escabeau | pliant | |||
93.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 230 | - | 10 | - | 6 | 6 | 5 | 1250 | 250 | - | - | 17.9 | 8 | Gris | 1 fabricant | Aluminium | AgCdO | 2 x 107 cycles de commutation | - | Escabeau | pliant |
Loading...
Type de relais (catégorie) | Relais enfichable | Connexion (composants) | Connecteur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Temporisation de retombée(ms)
Délai de réponse(ms)
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Poids(g)
Nbre de segments/pas
Couleur
Type de contact
Matériau
Matériau de contact
Durabilité
Produits industriels
Type d'échelle (catégorie)
Fonctions d'échelle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles