Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
288-432
Dimensions, hauteur(mm) | 40 | Largeur de la dimension(mm) | 64 | Dimension de profondeur(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 97.6 | Type de relais (catégorie) | Relais de sécurité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de contact | 2 fabricants |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de sécurité, le numéro d'article est le suivant: 288-432.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 288-432.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles