Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
756-5503/030-010
Référence pièce
|
---|
756-5503/030-010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
341.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | prise, angle droit | CN2 | prise, angle droit |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Diamètre de câble(mm) | 4.3 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 |
Température max.(°C) | -50 | Température min.(°C) | +90 | Courant nominal(A) | 4 |
Nombre de broches (RJ) | 3 | Indice IP | IP67 | Couleur du câble | Noir |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, angle droit | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Convient aux chaînes de traction | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur, prise coudée M12, fiche droite M8, le numéro d'article est le suivant: 756-5503/030-010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-5503/030-010.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles