Référence fabricant: 756-5302/040-050
Marque: WAGO
Prix: 330.53 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
756-5302/040-050
Référence pièce
|
---|
756-5302/040-050 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | prise, angle droit | CN2 | Câble, extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de câble(mm) | 4.7 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Type de connecteur | Prise, angle droit | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur, prise droite M12, une extrémité de câble libre, le numéro d'article est le suivant: 756-5302/040-050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-5302/040-050.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles