Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 4.3 | 3 | |||
308.12 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.3 | 3 | |||
447.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.3 | 3 | |||
229.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 4.7 | 3 | |||
335.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.7 | 3 | |||
487.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.7 | 4 | |||
290.20 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 5 | 5 | |||
420.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 5 | 5 | |||
610.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 33 jours | - | 5 | 5 | |||
554.63 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 6.5 | 5 | |||
801.12 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 6.5 | 5 | |||
1,159.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 6.5 | 5 |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, droite |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Température max.(°C) | -50 |
Température min.(°C) | +90 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 |
Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Convient aux chaînes de traction |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Diamètre de câble(mm)
Nombre de broches (RJ)
Propriétés optionnelles