Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-5403/030-010 |
756-5403/040-010 |
756-5403/040-020 |
756-5403/050-010 |
756-5403/050-020 |
756-5403/060-010 |
756-5403/060-020 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4.3 | 3 | |||
364.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4.7 | 4 | |||
397.76 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4.7 | 4 | |||
420.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 40 jours | 5 | 5 | |||
453.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | 5 | |||
659.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6.5 | 5 | |||
727.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6.5 | 5 |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | prise, angle droit | CN2 | prise, angle droit |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Température max.(°C) | -50 |
Température min.(°C) | +90 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 |
Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, angle droit |
Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Convient aux chaînes de traction | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble(mm)
Nombre de broches (RJ)
Propriétés optionnelles