Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-5302/030-015 |
756-5302/030-050 |
756-5302/030-100 |
756-5302/040-015 |
756-5302/040-100 |
756-5302/050-015 |
756-5302/050-100 |
756-5302/060-015 |
756-5302/060-050 |
756-5302/060-100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 40 jours | 1.5 | 4.3 | |||
308.12 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.3 | |||
447.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.3 | |||
229.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 4.7 | |||
487.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.7 | |||
290.20 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 5 | |||
610.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 5 | |||
521.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 6.5 | |||
767.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 6.5 | |||
1,126.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 6.5 |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, angle droit |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Température max.(°C) | -50 |
Température min.(°C) | +90 | Courant nominal(A) | 4 | Nombre de broches (RJ) | 3 |
Indice IP | IP67 | Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, angle droit | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Convient aux chaînes de traction | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Diamètre de câble(mm)
Propriétés optionnelles