Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-5301/030-050 |
756-5301/030-100 |
756-5301/040-015 |
756-5301/040-050 |
756-5301/040-100 |
756-5301/050-015 |
756-5301/050-050 |
756-5301/060-050 |
756-5301/060-100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.3 | 3 | |||
442.57 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.3 | 3 | |||
218.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 4.7 | 4 | |||
323.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.7 | 4 | |||
476.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 4.7 | 4 | |||
280.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1.5 | 5 | 5 | |||
413.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 5 | 5 | |||
693.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 6.5 | 5 | |||
1,052.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 6.5 | 5 |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, droite |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Température max.(°C) | -50 |
Température min.(°C) | +90 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 |
Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Type de connecteur | Prise, droite | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Convient aux chaînes de traction |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Diamètre de câble(mm)
Nombre de broches (RJ)
Propriétés optionnelles