Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 1 | 8 jours | |||
246.49 € | 1 | 40 jours | |||
308.12 € | 1 | 8 jours | |||
190.47 € | 1 | 8 jours | |||
252.09 € | 1 | 8 jours | |||
308.12 € | 1 | 8 jours | |||
274.49 € | 1 | 8 jours | |||
368.63 € | 1 | 8 jours | |||
458.27 € | 1 | 8 jours | |||
280.11 € | 1 | 8 jours | |||
375.35 € | 1 | 8 jours | |||
464.99 € | 1 | 5 jours |
Loading...
Connector type | M23 | CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, droite |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 300 | Diamètre de câble(mm) | 27.90 | Température max.(°C) | +80 |
Température min.(°C) | -5 | Nombre de broches (RJ) | 12 | Couleur du câble | Noir |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, droite |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles