Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-5112/030-015 |
756-5112/030-050 |
756-5112/030-100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 1 | 8 jours | 1.5 | - | ||||
301.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | Oui | |||
431.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 33 jours | - | Oui |
Loading...
Connector type | M8 | CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, angle droit |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 60 | Diamètre de câble(mm) | 4.3 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 |
Température max.(°C) | -50 | Température min.(°C) | +90 | Courant nominal(A) | 4 |
Nombre de broches (RJ) | 3 | Indice IP | IP67 | Couleur du câble | Noir |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche, angle droit | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Convient aux chaînes de traction | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Produits industriels
Propriétés optionnelles