Connecteur de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M8, angle droit, prise, angle droit【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
756-5204/030-010
756-5204/030-020
756-5510/030-010
756-5510/040-010
756-5510/040-020
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cable rated voltage
(V)
Diamètre de câble
(mm)
Nombre de broches (RJ)

335.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 604.33

364.15 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 41 jours 604.33

346.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2504.33

397.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 41 jours 2504.74

424.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 41 jours 2504.74

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector type M8 CN1 prise, angle droit CN2 prise, angle droit
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) 0.34 Température max.(°C) -50 Température min.(°C) +90
Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67 Couleur du câble Noir
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, angle droit Type de joint À visser
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Convient aux chaînes de traction Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab) Produits industriels Oui

Assistance technique