Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-5203/030-010 |
756-5203/030-020 |
756-5509/030-010 |
756-5509/040-010 |
756-5509/040-020 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable rated voltage (V) | Diamètre de câble (mm) | Nombre de broches (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 4.3 | 3 | |||
352.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 4.3 | 3 | |||
341.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 250 | 4.3 | 3 | |||
386.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 250 | 4.7 | 4 | |||
420.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 41 jours | 250 | 4.7 | 4 |
Loading...
Connector type | M8 | CN1 | prise, angle droit | CN2 | prise, angle droit |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Température max.(°C) | -50 | Température min.(°C) | +90 |
Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Couleur du câble | Noir |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, angle droit | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Convient aux chaînes de traction | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Cable rated voltage(V)
Diamètre de câble(mm)
Nombre de broches (RJ)
Propriétés optionnelles