Connecteur de capteur / actionneur (préfab), prise M8, droite【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
756-5101/030-015
756-5101/030-050
756-5101/030-100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)

196.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1.5

285.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours -

420.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector type M8 CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, droite
Cable rated voltage(V) 60 Diamètre de câble(mm) 4.3 Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) 0.34
Température max.(°C) -50 Température min.(°C) +90 Courant nominal(A) 4
Nombre de broches (RJ) 3 Indice IP IP67 Couleur du câble Noir
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite Type de joint À visser
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Convient aux chaînes de traction Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab) Produits industriels Oui

Assistance technique