Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector type | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
140.04 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
184.87 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
280.11 € | 1 | 27 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
94.11 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
96.35 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
96.35 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | 0.5 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
100.83 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
107.55 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
134.44 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
168.05 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
240.88 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
458.27 € | 1 | 8 jours | M12 | [Mâle angulaire] fiche, angle droit | fiche, angle droit | 60 | 50 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
89.63 € | 1 | 26 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
123.24 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
184.87 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
301.40 € | 1 | 27 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
96.35 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 60 | 0.2 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
100.83 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 60 | 0.3 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
105.31 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 60 | 0.5 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
117.64 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
145.65 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
229.68 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
357.43 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
626.33 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
1,421.85 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 60 | 50 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
43.35 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 250 | 0.3 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
50.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 250 | 0.5 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | ||
54.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | ||
53.11 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
62.73 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
87.39 € | 1 | 8 jours | M12 | prise, angle droit | prise, angle droit | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
140.04 € | 1 | 47 jours | M23 | prise, angle droit | prise, angle droit | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction |
Loading...
Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Prise, angle droit | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Connector type
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Length(m)
Diamètre de câble(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Couleur du câble
Codage
Connecteur standard
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles