Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Indice IP | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | 300 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
94.11 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | 300 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
140.04 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | 300 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
235.28 € | 1 | 27 jours | fiche, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | 300 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
71.69 € | 1 | 8 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Vert | D | Ethernet | - | |||
103.07 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Vert | D | Ethernet | - | |||
156.85 € | 1 | 8 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Vert | D | Ethernet | - | |||
263.29 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Vert | D | Ethernet | - | |||
105.31 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | fiche, droite | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Vert | D | Ethernet | - | |||
140.04 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | fiche, droite | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Vert | D | Ethernet | - | |||
190.47 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | fiche, droite | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Vert | D | Ethernet | - | |||
296.92 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | fiche, droite | 250 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Vert | D | Ethernet | - | |||
67.21 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
91.87 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
134.44 € | 1 | 26 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
212.88 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
67.21 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 300 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
100.83 € | 1 | 26 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 300 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
162.45 € | 1 | 8 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 300 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
280.11 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 300 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
105.31 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
184.87 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
319.33 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
588.24 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
32.48 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
52.03 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
67.21 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
109.79 € | 1 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | fiche, droite | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction |
Loading...
Connector type | M12 | Courant nominal(A) | 4 | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Diamètre de câble(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Indice IP
Couleur du câble
Codage
Connecteur standard
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles