Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diamètre de câble (mm) | Section transversale (câblage de capteur / actionneur) (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Couleur du câble | Codage | Connecteur standard | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | fiche, droite | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
280.11 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | fiche, droite | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violet | B | Profibus | Résistant à l'huile | |||
91.87 € | 1 | 8 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
91.87 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
98.59 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
128.84 € | 1 | 7 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
168.05 € | 1 | 28 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
240.88 € | 1 | 28 jours | fiche, droite | fiche, droite | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Jaune | B | Connecteur de bus | Résistant aux UV | |||
89.63 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
123.24 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Violet | A | CANopen-/DeviceNet | Convient aux chaînes de traction | |||
87.39 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 60 | 0.2 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
89.63 € | 1 | 25 jours | prise, droite | prise, droite | 60 | 0.3 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
96.35 € | 1 | 35 jours | prise, droite | prise, droite | 60 | 0.5 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
109.79 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
140.04 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
218.48 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
352.95 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
615.12 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
1,410.64 € | 1 | 35 jours | prise, droite | prise, droite | 60 | 50 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Jaune | - | Connecteur de bus | Convient aux chaînes de traction | |||
52.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | 0.2 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | ||
53.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | 0.3 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | ||
38.08 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | 0.5 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
41.44 € | 1 | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | |||
60.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | ||
82.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction | ||
185.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | prise, droite | prise, droite | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Gris | - | Connecteur de capteur | Convient aux chaînes de traction |
Loading...
Connector type | M12 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, droite | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Length(m)
Diamètre de câble(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Couleur du câble
Codage
Connecteur standard
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles