Câble de données de capteur / actionneur (préfab), prise M12, droite

Câble de données de capteur / actionneur (préfab), prise M12, droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
756-1101/060-200
756-1301/060-020
756-1301/060-050
756-1301/060-100
756-1301/060-200
756-1401/060-020
756-1401/060-050
756-1401/060-200
756-1501/060-020
756-1501/060-050
756-1501/060-100
756-3101/040-020
756-3101/040-050
756-3101/040-100
756-3101/040-200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Cable rated voltage
(V)
Diamètre de câble
(mm)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)
(mm²)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Nombre de broches (RJ) Couleur du câble Codage Connecteur standard Caractéristiques du câble de capteur / actionneur

235.28 €

1 6 jours prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte300-0.34+80-505VioletBProfibusRésistant aux UV

67.21 €

1 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouvertefiche, droite6060.14+60-255JauneBConnecteur de busRésistant aux UV

89.63 €

1 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouvertefiche, droite6060.14+60-255JauneBConnecteur de busRésistant aux UV

134.44 €

1 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouvertefiche, droite6060.14+60-255JauneBConnecteur de busRésistant aux UV

212.88 €

1 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouvertefiche, droite6060.14+60-255JauneBConnecteur de busRésistant aux UV

64.97 €

1 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite300--+80-405VioletACANopen-/DeviceNetConvient aux chaînes de traction

98.59 €

1 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite300--+80-405VioletACANopen-/DeviceNetConvient aux chaînes de traction

280.11 €

1 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite300--+80-405VioletACANopen-/DeviceNetConvient aux chaînes de traction

103.07 €

1 33 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite60-0.14+85-305Jaune-Connecteur de busConvient aux chaînes de traction

184.87 €

1 33 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite60-0.14+85-305Jaune-Connecteur de busConvient aux chaînes de traction

319.33 €

1 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite60-0.14+85-305Jaune-Connecteur de busConvient aux chaînes de traction

45.52 €

1 Disponible 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite2506.200.75+80-304Gris-Connecteur de capteurConvient aux chaînes de traction

60.69 €

1 Disponible 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite2506.200.75+80-304Gris-Connecteur de capteurConvient aux chaînes de traction

89.32 €

1 Disponible 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite2506.200.75+80-304Gris-Connecteur de capteurConvient aux chaînes de traction

147.05 €

1 Disponible 6 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite2506.200.75+80-304Gris-Connecteur de capteurConvient aux chaînes de traction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector type M12 Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de connecteur Prise, droite Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique