Câble de données de capteur / actionneur (préfab), prise M5, angle droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
756-1102/060-020
756-1102/060-050
756-1102/060-100
756-1102/060-200
756-1402/060-020
756-1402/060-050
756-1402/060-100
756-1402/060-200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector type CN1 CN2 Section transversale (câblage de capteur / actionneur)
(mm²)
Température min.
(°C)
Codage Connecteur standard Caractéristiques du câble de capteur / actionneur

64.97 €

1 7 jours M12prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte0.34-50BProfibusRésistant à l'huile

94.11 €

1 7 jours M12prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte0.34-50BProfibusRésistant à l'huile

140.04 €

1 7 jours M12prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte0.34-50BProfibusRésistant à l'huile

235.28 €

1 7 jours M12prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte0.34-50BProfibusRésistant à l'huile

64.97 €

1 7 jours M5[Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit--40ACANopen-/DeviceNetConvient aux chaînes de traction

98.59 €

1 7 jours M5[Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit--40ACANopen-/DeviceNetConvient aux chaînes de traction

156.85 €

1 7 jours M5[Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit--40ACANopen-/DeviceNetConvient aux chaînes de traction

280.11 €

1 7 jours M5[Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit--40ACANopen-/DeviceNetConvient aux chaînes de traction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cable rated voltage(V) 300 Température max.(°C) +80 Courant nominal(A) 4
Nombre de broches (RJ) 5 Indice IP IP67 Couleur du câble Violet
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de connecteur Prise, angle droit Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique