Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-3102/040-020 |
756-3102/040-050 |
756-3102/040-100 |
756-3102/040-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | ||
44.81 € | 1 | 8 jours | |||
67.21 € | 1 | 8 jours | |||
109.79 € | 1 | 33 jours |
Loading...
Connector type | M8 | CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, angle droit |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Diamètre de câble(mm) | 6.20 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.75 |
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -30 | Courant nominal(A) | 4 |
Nombre de broches (RJ) | 4 | Indice IP | IP67 | Couleur du câble | Gris |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Type de connecteur | Prise, angle droit |
Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Convient aux chaînes de traction | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles