Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
756-5517/040-020
Référence pièce
|
---|
756-5517/040-020 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
682.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | fiche, droite | CN2 | prise, angle droit |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de câble(mm) | 4.7 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Couleur du câble | Noir |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Connecteur | Type de connecteur | Prise, angle droit |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Capteur / actionneur séparateur / adaptateur | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de distribution capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 756-5517/040-020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 756-5517/040-020.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles