Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

connecteur femelle, ressort de contact estampé【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL 1/ 36/Z
BL 2/ 72/Z
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur
(mm)

166.90 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 2,5

332.15 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 5,1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière CuSn6 / PA4.6 GF Surface Surface étamée Longueur(mm) 91,5
Hauteur(mm) 11,3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique