Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1859988 |
1923717 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Connection direction | Caractéristiques de connecteur | Type à barrette à broches (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 500 | 7 jours | Douille | droit | + verrouillage à vis | Boîtier de prise - câble | |||
0.43 € | 8000 | 7 jours | - | - | - | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | Wire connection method | Serti | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 0.35 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.20 | Nombre de broches | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 2.60 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 2.20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 19.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 4.00 |
Connecteurs | carte-fil | Série (connecteurs) | MCC | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Connection direction
Caractéristiques de connecteur
Type à barrette à broches (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles