Câble de données de capteur / actionneur (préfab), fiche mâle M12, droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1454202
1454244
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur: fixe Tension nominale
(V)
Côté connexion A (capteurs / actionneurs) Connexion (composants) Longueur de câble
(m)

59.80 €

4 43 jours 2.0~2.948Câble, extrémité ouverteCâble à extrémité ouverte2

134.60 €

2 43 jours 5.0~6.948, 60Fiche mâle M12, droite-5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur du câble(mm) 1.0 à 1.9 Longueur Longueur: fixe Contenu(pc(s)) 1
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) 0.34 Indice IP IP65 Nombre de broches (RJ) 4
Courant nominal(A) 4 Type de filetage côté connexion M12 Côté connexion B (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite
Codage D Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle, droite
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab) Diamètre extérieur(mm) 1.95

Assistance technique