Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1424135
Diamètre extérieur du câble(mm) | 1.0 à 1.9 | Longueur de câble(m) | 0.5 | Contenu(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.14 | Indice IP | IP65 | Nombre de broches (RJ) | 8 |
Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Prise M12, intégrée | Type de filetage côté connexion | M12 |
Connexion (composants) | Soudage | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle, intégrée |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Diamètre extérieur(mm) | 1.04 | Tension nominale | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Câble réseau VS-FSBPXS-OE, le numéro d'article est le suivant: 1424135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424135.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles