Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3240702 |
3240703 |
3240704 |
3240705 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 2100 | 7 jours | 15 | 9.50 | 5 | Écru | |||
0.09 € | 2100 | 8 jours | 15 | 9.50 | 5 | Noir | |||
0.17 € | 1100 | 7 jours | 22.50 | 14.60 | 9 | Écru | |||
0.17 € | 1100 | 8 jours | 22.50 | 14.60 | 9 | Noir |
Loading...
Contenu(pc(s)) | 100 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Type de support de câble (catégorie) | Support de câble | Matériau | PA | Sans halogène | Oui |
Méthode de fixation | Fixation à vis |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles