Câble réseau VS-M12FSEC-OE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1405837

Référence pièce
1405837
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.60 €

4 58 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Structure du blindage Blindé・STP Détails du blindage Blindage double couche
Nombre de noyaux 4 noyau (4C) Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9 Couleur Bleu
AWG max. 26 Contenu(pc(s)) 1 Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2) 4 x 0.14mm2
Section transversale (chaque noyau) (partie 1)(mm²) 0.14 Fréquence max.(MHz) 100 Plage de températures max. (installation fixe)(ºC) 80
Plage de températures min. (installation fixe)(ºC) -40 Plage de températures max. (installation flexible)(ºC) 80 Plage de températures min. (installation flexible)(ºC) -20
Type de câble (catégorie) Câble réseau Emballé Oui Diamètre extérieur(mm) 6.4
Matériau d'isolation Polyéthylène (PE)

Vous vous trouvez sur la page de Câble réseau VS-M12FSEC-OE, le numéro d'article est le suivant: 1405837.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1405837.

Assistance technique