Jeu de connecteurs EVO série B10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1407711
1408791
1411488
1411491
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre total de broches Connexion Connexion (composants) Caractéristiques de connecteur Type (divers) Série Type Matériau de boîtier

53.33 €

4 7 jours 10 + PE-Ressort de tractionEntrée de câble (droite)Jeu de connecteurs avec connexion enfichableHC-EVO-B10-Plastique

60.30 €

4 7 jours 10 + PE-Insérer & clipserEntrée de câble (latérale, droite)Jeu de connecteurs avec connexion enfichableHC-EVO-B10-Plastique

85.75 €

3 7 jours + PE-Insérer & clipserEntrée de câble (latérale, droite)-HC-EVO-B16B10Aluminium, moulé sous pression

95.15 €

2 18 jours 10 + PEEnfichableInsérer & clipserEntrée de câble (latérale, droite)Jeu de connecteurs EVO série B10HC-EVO-B10B10Aluminium, moulé sous pression

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contenu(Jeu) 1 Section transversale de noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale de noyau (min.)(mm²) 0.14
Couleur Noir Type de connecteur (catégorie) Jeu de connecteurs Taille de filetage M25
Indice IP IP66 Contact principal (PE) Oui

Assistance technique