Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2302861
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 | Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 |
Nombre total de broches | 16 | Type de module de transfert (catégorie) | Adaptateur avant | Connecteur (champ) | Barrette à broches IDC-FLK |
Convient à | Honeywell C200 | Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-FLKM-PA | Caractéristiques du module de transfert | Toute orientation |
Connecteur (commande) | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs avant FLKM 14 PA-AB, le numéro d'article est le suivant: 2302861.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2302861.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles